Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tip 4

183B6003

EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Air ventEvet
Application typeInstantaneous DHW
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW kapasitesi [kW] [Max]70 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kapak malzemesiEPP
Önemli özellikler
Değer
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W4
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 4
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0 PRO W
Water hammer arresterOptional

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.54 Kilogram
Net ağırlık10.04 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim79.909 Litre
EAN/UPC5715162513248