PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS06-600
181H1736
Length [mm]: 600
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
181H1736
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B |
| Model | S100-IS06-600 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | PU Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 600.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 41.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 41.8 Kilogram |