Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-1500

181H1728

Length [mm]: 1500
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
BağlantıDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L1500DIV.B
ModelS100-IS06-1500
Önemli özellikler
Değer
Product lineGasketed Heat Exchangers
Ürün adıAccessory
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMW Insulation jacket
Uzunluk [mm]1500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık41.8 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık41.8 Kilogram