MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000
181H1711
Length [mm]: 3000
181H1711
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW |
| Model | S100-IS10-3000 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 3000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 41.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 41.8 Kilogram |