MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S67-IS10-1500
181H1494
Length [mm]: 1500
181H1494
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L1500 DP MW |
| Model | S67-IS10-1500 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 1500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 32 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 32 Kilogram |