Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500

181H0831

Length [mm]: 2500

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
BağlantıDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2500 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-2500
Önemli özellikler
Değer
Product lineGasketed Heat Exchangers
Ürün adıAccessory
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiMW Insulation jacket
Uzunluk [mm]2500.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık26 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık26 Kilogram