MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 1000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 15.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 15.5 Kilogram |