MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000
181H0532
Length [mm]: 1000
181H0532
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-IS25-1000 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 1000.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 21 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 21 Kilogram |