PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-600
181H0481
Length [mm]: 600
181H0481
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L600 FEA DP PUR |
| Model | S21/S22-IS10/16-600 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | PU Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 600.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11 Kilogram |
| Net ağırlık | 11 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.37 Metre küp |