MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-500
181H0159
Length [mm]: 500
181H0159
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L500 FC MW |
| Model | S9A-IG10/16/25-500 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.8 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 7.8 Kilogram |