MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-500
181H0078
Length [mm]: 500
181H0078
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG16 L500 FC MW |
| Model | S7A-IG16-500 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 500.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 13.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 13.7 Kilogram |