MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-400
181H0030
Length [mm]: 400
181H0030
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L400 FC MW |
| Model | S4A-IS16-400 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 400.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.6 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 7.6 Kilogram |