MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IG16-250
181H0025
Length [mm]: 250
181H0025
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IG16 L250 FC MW |
| Model | S4A-IG16-250 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | MW Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 250.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 6 Kilogram |