PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-100
181H0004
Length [mm]: 100
181H0004
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC PUR |
| Model | D1-IT16-100 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Ürün adı | Accessory |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | PU Insulation jacket |
| Uzunluk [mm] | 100.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.1 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 2.1 Kilogram |