Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

180F4265

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış [gal/dk] [Maks]141.000 gal/min
Akış [l/dk] [Maks]533.00 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.]32.00 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.]36 °F
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks]6 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min]3 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks]87 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min]44 psig
Contains batteriesNo
Deplasman [cm³/dev]444.00 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev]27.09 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Giriş basıncı [barg] [Maks]83.0 barg
Giriş basıncı [barg] [Min]30.0 barg
Önemli özellikler
Değer
Giriş basıncı [psig] [Maks]1200.0 psig
Giriş basıncı [psig] [Min]435.0 psig
Hız [dev/dk] [Maks.]1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.]700 rpm
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks]340 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks]460 N-m
Material DescriptionSwash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A
Nominal güç [HP]100.0 HP
Nominal güç [kW]75.0 kW
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.]122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.]32 °F
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ses basıncı düzeyi [db(A)]85 dBA
Tip tanımlamasıAPM 32
Ürün grubuSpare part
Ürün tipiSpare parts for APM S 22-40

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.345 Kilogram
Net ağırlık6.915 Kilogram
Hacim21.919 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255236269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens