Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-10-STD

148X0189

Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]319.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG
Port boyutu (Nominal) [inç]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-10-STD
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.92 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428489676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm