148B6371
148B6371
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Bakım yapılabilir | SVL Flexline yedek parçaları |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 4 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 100.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 4 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 100.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kategori | II |
| Kullanıldığı ürün | SVA-65BT 100 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Marka | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Onay | CECRNEACUA |
| Parça Program adı | SVL-HT 65B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -60 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 392 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Valf hortumu |
| Ürün adı | Multifunction valve body |
| Ürün aksesuarları | SVL Flexline aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | SVL-65BT 100 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 9.05 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 26.676 Litre |
| EAN/UPC | 5715255140122 |