Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]43 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]575 mm
Kapaksız derinliği [mm]105 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.525 Kilogram
Net ağırlık9.325 Kilogram
Hacim82.11 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm