Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.925 Kilogram
Net ağırlık8.725 Kilogram
Hacim82.11 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm