Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık31 Kilogram
Net ağırlık30 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm