Danfoss logo
Akva Lux II

Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145B5064

Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II S H26 PTC2/AVE
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]22 kW
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüBottom
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isıtma kontrolörü adıECL 110/VS2/AMV150
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/AVE fuldisol
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]345 mm
Paket genişliği [mm]480 mm
Paket yüksekliği [mm]210 mm
Product lineLight Duty Stations
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II S, fully insulated

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık20 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511367