Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tip 3, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145B5060

Ürün tipi: Akva Les II S, Tip 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG dış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H+-1 60
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]22 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
HE Kontrol türüBottom
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isıtma kontrolörü adıECL 310/VS2/AMV150
Kapaklı derinliği [mm]210 mm
Kapaklı yükseklik [mm]463 mm
Kapaksız derinliği [mm]190 mm
Kapaksız yükseklik [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mixing circuit - controlMotorized control valve
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]345 mm
Paket genişliği [mm]480 mm
Paket yüksekliği [mm]210 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Les II S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık20 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm