Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: TC200, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2

145B5005

Tip 2, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II S tip 2 (XB06H-1-40) kapaklı
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt + üst bağlantı opsiyonu
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]32 kW
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Önemli özellikler
Değer
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTC200
İzolasyon malzemesiEPP kapağı
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]300 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]618 mm
Kapaksız derinliği [mm]285 mm
Kapaksız genişlik [mm]535 mm
Kapaksız yükseklik [mm]618 mm
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]340 mm
Product lineLight Duty Stations
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü1/2"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II S, fully insulated
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıGrundfos
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiGrundfos UPM3 15-70 Auto

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık20 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511251