Danfoss logo
145B3032_39_Akva_Vita_MSS_2020

Warranty & Service

145B3038

Akva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Vita Low Temp S XB37H-30StS PM
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPM
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW HEX tipiXB37
DHW kapasitesi [kW]58 kW
Ek bilgiFark basınç kontrolörlü doğrudan ısıtmaGüvenlik fonksiyonuTermostatik karıştırma devresi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
HE bağlantı ölçüsüG3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]200 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]740 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Kapaksız genişlik [mm]577 mm
Kapaksız yükseklik [mm]616 mm
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30StS PM
Mixing circuit - controlTermostatik vana
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23 Kilogram
Net ağırlık22.5 Kilogram
Hacim75 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm