Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Warranty & Service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsüG3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsüG3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW HEX tipiXB37
DHW kapasitesi [kW]78 kW
Ek bilgiFark basınç kontrolörlü doğrudan ısıtmaGüvenlik fonksiyonuTermostatik karıştırma devresi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı ölçüsüG3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
Kapaklı derinliği [mm]200 mm
Kapaklı yükseklik [mm]740 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Kapaksız yükseklik [mm]616 mm
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Mixing circuit - controlTermostatik vana
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]150 mm
Paket genişliği [mm]580 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23 Kilogram
Net ağırlık22.5 Kilogram
Hacim75 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm