Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min yerden ısıtma için, DHW sirkülasyonlu

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min yerden ısıtma için, DHW sirkülasyonlu
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiGasketed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiU141RH
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
Ek bilgiDHW SirkülasyonuGüvenlik fonksiyonuZon vanası aktüatörü
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
HEX ısıtma conta malzemesiEPDM
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiYONOS PARA RS 15/6
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık24 Kilogram
Net ağırlık22.8 Kilogram
Hacim77.346 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm