Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Alt, 55 kW, Tip 2

145B1930

Danfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min yerden ısıtma için, DHW sirkülasyonlu

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss EvoFlat MSS A2, 45kW, 18,5l/min yerden ısıtma için, DHW sirkülasyonlu
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
Ek bilgiDHW SirkülasyonuGüvenlik fonksiyonuZon vanası aktüatörü
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiYONOS PARA RS 15/6
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat MSS A
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.6 Kilogram
Net ağırlık16.4 Kilogram
Hacim77.346 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm