Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Warranty & Service

145B1302

EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]43 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
Ek bilgiEPP ön izolasyon kapağıZon vanasıDHW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Önemli özellikler
Değer
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
İzolasyon malzemesiEPP
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]155 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material Description*
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.7 Kilogram
Net ağırlık13 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424285876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm