Danfoss logo
MSS

Warranty & Service

145B1038

EvoFlat MSS1, EPP ön izolasyon kapaksız + TWA-Z 230V NF

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat MSS1, EPP ön izolasyon kapaksız + TWA-Z 230V NF
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
Ek bilgiEPP ön izolasyon kapağıZon vanası için ısıl aktüatör
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiYONOS PARA R 15/6
İzolasyon malzemesiEPP kapağı
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıWilo
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiWilo Yonos Para 15/6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.63 Kilogram
Net ağırlık11.43 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm