Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min DHW sirkülasyonlu radyatör ısıtma için

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min DHW sirkülasyonlu radyatör ısıtma için
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H+ 60
DHW kapasitesi [kW]55 kW
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
Ek bilgiDHW Sirkülasyonu
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
Önemli özellikler
Değer
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç + zon vanası
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTPC-M
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.66 Kilogram
Net ağırlık15.46 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm