Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Alt, 60 kW, Tip 3

145B0907

EvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW HEX tipiXB06H-1 60
DHW kapasitesi [kW] [Max]60 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]40 kW
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTPC-M
İzolasyon malzemesiEPP
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]590 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]590 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (o/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeTip 3
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.7 Kilogram
Net ağırlık14.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424285968