Danfoss logo
145B0104_145B0067

Warranty & Service

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 40
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]37 kW
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç + zon vanası
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTPC-M
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]590 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]590 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeTip 3
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiWarranty & Service

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.03 Kilogram
Net ağırlık10.83 Kilogram
Hacim84.525 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm