Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: RAVK, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3027

Ürün tipi: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açıklamadirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüTermostatik + delta p kontrolör
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıRAVK
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]240 mm
Kapaklı genişlik [mm]300 mm
Kapaklı yükseklik [mm]660 mm
Kapaksız derinliği [mm]240 mm
Kapaksız genişlik [mm]300 mm
Kapaksız yükseklik [mm]660 mm
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
SCIP dosyası ürün adıTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüDN15
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD MIX-I-FI Mini

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık19 Kilogram
Hacim0.048 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm