Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

DEVIflex 75T, 75 W/m², 6.50 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

140F1439

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.8, Şilte uzunluğu [m]: 8.7

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
Çekme direnci [N]400 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]475 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]6.9 mm
Kablo direnci [Ohm]111.5000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kalınlık [mm]7.9 mm
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]6.50 m²
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDEVIflex 75T 6,5m² 230V 475W
OnayCE
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Set aksesuarlarıSynthetic nail - 40 pc in box
Şilte çıkışı [W/m²]75 W/m²
Şilte genişliği [m]0.8 m
Şilte uzunluğu [m]8.70 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]6.0 m
Ürün grubuHeating Mats
Ürün tipiDEVIflex 75T
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.291 Kilogram
Net ağırlık4.176 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim24.3 Litre
EAN/UPC5703466252765