Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and Red

DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Besleme voltajı [V] AC: 230

140F1200

Kablo tipi: Çift iletken, Isıtma ilkesi: Seri rezistif

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIflex 6T 180W 230V 30m
Alev geciktiriciEvet
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
Bükme çapı [mm] [Min.]50 mm
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]90 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>500 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVC
Dış kılıf rengiKırmızı
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]180 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]6.9 mm
Kablo çıkışı [W/m]6 W/m
Kablo direnci [Ohm]293.4000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kablo uzunluğu [m]30.000 m
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDEVIflex 6T 30m 230V 180W
OnayCEUkrTESTEAC
Paket derinliği [mm]386 mm
Paket genişliği [mm]386 mm
Paket yüksekliği [mm]54 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Rulo kabloHayır
Sertifika şirketiIntertek SemkoUkrTEST
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
UL markNo
UNSPSC KODU26121601
Ürün grubuHeating Cables
Ürün tipiDEVIflex™ 6T
Ürün versiyonuReady-made
UV KorumalıHayır
UygulamaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.343 Kilogram
Net ağırlık2.32 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.046 Litre
EAN/UPC5703466223369