Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Besleme voltajı [V] AC: 230

140F0468

Kablo tipi: Çift iletken, Şilte genişliği [m]: 0.5, Şilte uzunluğu [m]: 4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE evaluatedYes
Çekme direnci [N]120 N
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfPVDF
Eleman IP SınıfıIPX7
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuFEP
Isıtma çıkışı [W]300 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıAlüminyum folyo %100
Kablo çapı [mm]3.0 mm
Kablo direnci [Ohm]176.6000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Önemli özellikler
Değer
Kaplama alanı [m²]2.00 m²
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display
OnayCE
Product lineElectric Heating
Set aksesuarlarıDEVIreg™ Display Connect
Şilte çıkışı [W/m²]150 W/m²
Şilte genişliği [m]0.5 m
Şilte uzunluğu [m]4.00 m
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.0 mm²
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTWB
Ürün grubuSets heating elements
Ürün tipiDEVImat™ 150T + DISPLAY
UygulamaFloor heating
Warranty type20-year full service warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.586 Kilogram
Net ağırlık1.304 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim12.825 Litre
EAN/UPC5703466253397