Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 7 m, Besleme voltajı [V] AC: 230

140F0002

Kablo tipi: Çift iletken, Isıtma ilkesi: Seri rezistif

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDEVIaqua 9T 70W 230V 7m
Besleme voltajı [V] AC230 V
Boya göre kesimHayır
Bükme çapı [mm] [Min.]50 mm
Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.]85 °C
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]65 °C
CE markYes
Çekme direnci [N]>650 N
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deformasyon direnci [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dış kılıfMDPE
Dış kılıf rengiAçık mavi
Eleman IP SınıfıIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanti [Yıl]20
İletken izolasyonuXLPE
Isıtma çıkışı [W]65 W
Isıtma ilkesiSeri rezistif
Kablo blendajıBakır örgü
Kablo çapı [mm]7.0 mm
Kablo çıkışı [W/m]9 W/m
Kablo direnci [Ohm]812.0000 Ohm
Kablo tipiÇift iletken
Kablo uzunluğu [m]7.000 m
Önemli özellikler
Değer
KurşunsuzEvet
Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.]-5 °C
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 7M, 70W 240V INT
OnayCEUkrTESTEAC
Paket derinliği [mm]386 mm
Paket genişliği [mm]386 mm
Paket yüksekliği [mm]54 mm
Product lineElectric Heating
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Rulo kabloHayır
Sertifika şirketiIntertek SemkoUkrTEST
Soğuk uçEvet
Soğuk uç boyutu [mm²]1.5 mm²
Soğuk uç iletken sayısı3
Soğuk uç sayısı1
Soğuk uç tipiDTCL
Soğuk uç uzunluğu [m]2.3 m
Su sıcaklığı [°C] [Maks.]23 °C
UL markNo
UNSPSC KODU26121601
Ürün grubuHeating Cables
Ürün tipiDEVIaqua™ 9T
Ürün versiyonuReady-made
UV KorumalıEvet
UygulamaPipe / tank frost protection
Warranty type20-year product warranty

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.252 Kilogram
Net ağırlık1.24 Kilogram
Hacim8.046 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5703466201558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm