Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
134Z3447
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3447
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kalınlık [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL |
| Model | S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Ürün adı | Spare part |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Plate |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 4 Kilogram |