Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L
134Z3073
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3073
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kalınlık [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TL 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Ürün adı | Spare part |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Plate |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.37 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 2.37 Kilogram |