Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0089
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0089
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Bağlantı | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kalınlık [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Ürün adı | Spare part |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | Plate |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.42 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 0.42 Kilogram |