Reciprocating compressor, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240V/1/50-60
125B3940
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 100 |
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | M |
| Kapasite kontrolü | Inverter |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V/1/50-60 |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Onay | Out of scope |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segman kullanımı | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Soğutucu akışkanlar | R290 |
| Süpürme hacmi [cm3] | 3.50 cm³ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ürün adı | Reciprocating compressor M |
| Ürün grubu | Hermetic compressors |
| Ürün tipi | NMS35 |
| Uygulamalar | LBPMBP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.75 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.4 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 4.634 Litre |