Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll compressor, DSH485C4SXC

120H2696

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH485-4X
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Önemli özellikler
Değer
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkanlarR410A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH485

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık186.35 Kilogram
Net ağırlık182.6 Kilogram
Hacim1218.375 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm