Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2694

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH381-4SP
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SX-INDUST
Önemli özellikler
Değer
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]345.00 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH381

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık168.25 Kilogram
Net ağırlık161.25 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm