Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2674

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH485-4SP
Ambalaj biçimiSingle pack
Ambalaj miktarı1
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
Model numberDSH485-4SP
Önemli özellikler
Değer
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
OnayCEUL
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]442.60 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH485

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık192 Kilogram
Net ağırlık183 Kilogram
Hacim590.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm