Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH485-4SP
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Önemli özellikler
Değer
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
OnayCEUL
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]442.60 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH485

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık186.35 Kilogram
Net ağırlık182.6 Kilogram
Hacim1218.375 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm