Scroll compressor, DSH381-4SP
120H2670
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2670
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSH381-4SP |
| Ambalaj biçimi | Single pack |
| Ambalaj miktarı | 1 |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| Kapasite kontrolü | Fixed speed |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SP-SINGLE |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segman kullanımı | Air conditioningHeating |
| Soğutucu akışkanlar | R410AR452BR454B |
| Süpürme hacmi [cm3] | 345.00 cm³ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Scroll compressor DSH |
| Ürün grubu | Hermetic compressors |
| Ürün tipi | DSH381 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 178 Kilogram |
| Net ağırlık | 162.66 Kilogram |
| Hacim | 590.625 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |