Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH295-4SP
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı6
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Önemli özellikler
Değer
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
Süpürme hacmi [cm3]276.20 cm³
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH295

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık117.16 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim839.04 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm