Danfoss logo
VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Scroll compressor, DSH240B4SPC

120H2662

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH240-4P
Ambalaj biçimiSingle pack
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kompresör güç beslemesi [V]380-415/3/50 460/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Model numberDSH240B4SPC
Önemli özellikler
Değer
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioning
Soğutucu akışkanlarR410A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH240

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık119 Kilogram
Net ağırlık112 Kilogram
Hacim590.625 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm