Scroll compressor, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2661
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSH240-4P |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Kompresör güç beslemesi [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| Segman kullanımı | Air conditioning |
| Soğutucu akışkanlar | R410A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ürün adı | Scroll compressor DSH |
| Ürün grubu | Hermetic compressors |
| Ürün tipi | DSH240 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 116.16 Kilogram |
| Net ağırlık | 112 Kilogram |
| Hacim | 839.04 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |