Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Scroll compressor, DSH184-3AL

120H2646

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSH184-3AL
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Ambalaj miktarı4
Brand techniqueScroll compressor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Kapasite kontrolüFixed speed
Kompresör güç beslemesi [V]208-230/3/60
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Önemli özellikler
Değer
Model numberDSH184-3AL
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
Segman kullanımıAir conditioningHeating
Soğutucu akışkanlarR410AR452BR454B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ürün adıScroll compressor DSH
Ürün grubuHermetic compressors
Ürün tipiDSH184

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık76.12 Kilogram
Net ağırlık73.62 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm